• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSC 3 P
WSC 220
WSC 247
WSM 3 P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Transistor

-

1 auf Anfrage TO 3 PF

-

1 auf Anfrage TO 220

-

1 auf Anfrage TO 247

-

1 auf Anfrage TO 3 PF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm Farbe grün Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) 1,22
Dielectric Strength 10 kV Temperaturbereich -60°C bis +180°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Wärmewiderstand 0,4 K/W Dehnbarkeit 100 % Material Silikonfolie, Standard
Härte 75 Shore A Isolationswiderstand(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Folientyp foil WS

Technischer Support