Isolierkappen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSI 220 210
WSI 220 225
WSI TOP 3 280
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness Dielectric Strength Wärmewiderstand Für Transistor
1 auf Anfrage 0,9⁺⁰,¹/⁻⁰,¹ mm15 kV0,96 K/WTO 220
1 auf Anfrage 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm10 kV0,4 K/WTO 220
1 auf Anfrage 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm10 kV0,4 K/WTO 247, TOP 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe grün Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) 1,22 Temperaturbereich -60°C bis +180°C
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Dehnbarkeit 100 % Härte 75 Shore A
Isolationswiderstand(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Folientyp foil WSI

Technischer Support