• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transistorfassungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF 54
TF 58
TF 183
TF 184
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Kompatibilität

-

1 auf Anfrage 4for TO 5

-

1 auf Anfrage 8for TO 5

-

1 auf Anfrage 3for TO 18

-

1 auf Anfrage 4for TO 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial CuZn-Legierung Isolierkörpermaterial PTFE Temperaturbereich -200°C bis +260°C
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Prüfspannung 1000 V Spezifischer Isolationswiderstand >10¹⁴ Ω·m
Für Gehäuse fluoropolymer Kontaktwiderstand 4 mΩ Kontaktart Präzisionskontakte

Technischer Support