Fassungen für Leistungstransistoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TF 3/2

Teilenummer
TF 3/2
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial CuSn-Legierung, CuSn 6; Ni 1-2µm, Au 0,2µm Isolierkörpermaterial stanyl PA 4.6 Temperaturbereich -65°C bis +290°C
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-1 Polzahl 3 Prüfspannung 1650 V
Spezifischer Isolationswiderstand >10⁷ Ω·m Für Gehäuse standard Kontaktwiderstand <10 mΩ
Kontaktart gestanzte Kontakte

Sie befinden sich auf der Seite für Fassungen für Leistungstransistoren, die Teilenummer ist TF 3/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TF 3/2.

Technischer Support