Mehrere Dichtungen für metrische Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFD25
MFD32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffgüte

3.30 €

50 3 Arbeitstage Polyamid (PA)

3.63 €

25 3 Arbeitstage Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 20 Innendurchmesser(mm) 6 Dicke(mm) 10
Temperatur(°C) -25|100 Werkstoff Kunststoff Nenndurchmesser(mm) 0
Nenngröße in Zoll Sonstige

Technischer Support