Kabelkanal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KL25/60

Teilenummer
KL25/60
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Stone grey Breite(mm) 25 Halogenfrei false
Höhe(mm) 60 Flexibel false Ausführung der Seitenwand Slotted
Durchmesser(mm) 0 Selbstverlöschend true Länge(mm) 1500
Befestigungsart Bottom perforation Kriechstromfest true Nutzbarer Querschnitt(mm²) 120
Schlitzabstand(mm) 0 Schlitzbreite(mm) 0 Mit Oberteil true

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelkanal, die Teilenummer ist KL25/60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KL25/60.

Technischer Support