Schnittstelle mit Kartenhalter für SPS

Schnittstelle mit Kartenhalter für SPS

Standard-Stückpreis:
487.09
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19"-Karten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Breite(mm)
    29
Teilenummer
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 50
  • 61
  • 126
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 3
  • 5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
61
5
4 Arbeitstage
494.09

6720000787
Teilenummer : 6720000787
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 494.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    61
  • Nennstrom(A)
    5
61
5
4 Arbeitstage
494.09

6720000788
Teilenummer : 6720000788
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 494.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    61
  • Nennstrom(A)
    5
126
3
4 Arbeitstage
571.63

6720001225
Teilenummer : 6720001225
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 571.63

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    126
  • Nennstrom(A)
    3
50
3
55 Arbeitstage
487.09

Teilenummer : 6720001226
Lieferzeit 55 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 487.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Breite(mm)
    29
  • Höhe(mm)
    50
  • Nennstrom(A)
    3

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support