Terminal Markierungsstift, WS

Terminal Markierungsstift, WS

Standard-Stückpreis:
0.08
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Weiß
Teilenummer
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 3.5
  • 5
  • 6
  • 6.5
  • 8
  • 10
  • 12
  • 16
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
3.5
4 Arbeitstage
0.08

2619800000
Teilenummer : 2619800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    3.5
5
4 Arbeitstage
0.08

2619810000
Teilenummer : 2619810000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    5
6
4 Arbeitstage
0.08

2619820000
Teilenummer : 2619820000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    6
8
4 Arbeitstage
0.08

2619830000
Teilenummer : 2619830000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    8
3.5
31 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 2619840000
Lieferzeit 31 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    3.5
5
5 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 2619850000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    5
6
4 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 2619860000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    6
8
4 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 2619870000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    8
10
4 Arbeitstage
0.15

Teilenummer : 2619890000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    10
12
4 Arbeitstage
0.15

Teilenummer : 2619900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    12
16
4 Arbeitstage
0.15

Teilenummer : 2619910000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    16
6.5
4 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 2619930000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    6.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support