• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Terminalkennzeichnung, Dekafix

Terminalkennzeichnung, Dekafix

Standard-Stückpreis:
0.06
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Weiß
Teilenummer
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 3.5
  • 5
  • 6
  • 7.5
  • 8
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
3.5
4 Arbeitstage
0.06

2619760000
Teilenummer : 2619760000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    3.5
5
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 2619770000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    5
6
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 2619780000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    6
8
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 2619790000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    8
7.5
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 2619920000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    7.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support