Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1105551 |
1844578 |
1844581 |
1844594 |
1844604 |
1844617 |
1844620 |
1844633 |
1844646 |
1844659 |
1844662 |
1844675 |
1844688 |
1844691 |
1844701 |
1844714 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1000 | auf Anfrage | Grün | -40|-40 | - | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | - | 8 | |||
2.72 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
4.01 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
5.30 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
6.59 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
7.87 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
9.16 € | 50 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
10.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
11.73 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
13.02 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
14.31 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
15.60 € | 50 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
16.88 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
18.17 € | 50 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
19.46 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 | |||
20.74 € | 50 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (horizontal) | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Gold | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften