Teilenummer
|
---|
1883132 |
1883174 |
1883190 |
1883200 |
1883213 |
1883226 |
1883239 |
1883242 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 50 | 79 Arbeitstage | 320 | 4 | 5 | 5 | |||
3.83 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
5.12 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
5.77 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
6.42 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
7.06 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
7.71 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
8.36 € | 50 | 79 Arbeitstage | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften