Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
2.43 € | 100 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
2.84 € | 100 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
3.24 € | 100 | 7 Arbeitstage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
3.65 € | 100 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
4.05 € | 100 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
4.46 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
4.86 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
5.27 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
5.67 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
6.08 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
6.48 € | 50 | auf Anfrage | 320 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | - | 90° (senkrecht nach oben) | 12 | |||
0.89 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
1.33 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
1.78 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
2.22 € | 100 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
3.11 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
3.56 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.00 € | 100 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.45 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
4.89 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
5.34 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
5.78 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
6.23 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
6.67 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
7.12 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 180° (horizontal) | 8 | |||
0.89 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
1.33 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
1.78 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
2.22 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
2.67 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
3.11 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
3.56 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
4.00 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
4.45 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
4.89 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
5.34 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
5.78 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
6.23 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
6.67 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
7.12 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
0.85 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
1.27 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
1.69 € | 250 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.12 € | 100 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.54 € | 100 | 7 Arbeitstage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.97 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
3.39 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
3.81 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
4.24 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
4.66 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
5.08 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
5.51 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
5.93 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
6.36 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
6.78 € | 50 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
0.85 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
1.27 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
1.69 € | 250 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
2.12 € | 100 | auf Anfrage | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften