Kupplung, VS-MP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403684
1403685
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nennspannung
(V)
Materialgehäuse Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Materialkontakt Bemessungsstrom in
(A)

87.12 €

3 46 Arbeitstage 4224AluminiumSonstige-16

95.25 €

2 7 Arbeitstage 3872-V0Andere Nichtkupferlegierungen-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Höhe(mm) 51 Tiefe(mm) -
Art der Verriegelung - Anzahl der Leitung - EMV-Version -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Gehäuse beschichten -
Umgebungstemperatur(°C) -40|70 Betriebstemperatur(°C) -40|70 Spannung(kV) -
Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche - Schlagfestigkeit -
Mit Versiegelung - Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad -
Anzahl der Steckkontaktreihen - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert IP65
Mit Schutzleiter falsch Werkstoff des Isolation - Kabeleinzug positionieren -

Technischer Support