Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3049518 |
3049615 |
3049628 |
3049660 |
3049767 |
3049864 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 50 | auf Anfrage | Grau | 66 | 12.3 | 49.9 | 2.5|2.5 | -|- | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 24 | |||
8.03 € | 50 | auf Anfrage | Grün/Gelb | 66 | 12.3 | 49.9 | 0.5|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | -|- | 24 | |||
9.16 € | 50 | auf Anfrage | Grün/Gelb | 66 | 16.3 | 49.9 | 0.5|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | -|- | 41 | |||
3.75 € | 50 | auf Anfrage | Blau | 66 | 12.3 | 49.9 | 0.5|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 0.1|2.5 | 24 | |||
4.09 € | 50 | auf Anfrage | Blau | 66 | 16.3 | 49.9 | 0.5|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 41 | |||
11.19 € | 25 | auf Anfrage | Blau | 84 | 20.2 | 63.2 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 2.5|35 | 125 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 1000 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Bolzenanschluss |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Bolzenanschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Optionale Eigenschaften