Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3270350 |
3270351 |
3270352 |
3270353 |
3270354 |
3270355 |
3270356 |
3270357 |
3270358 |
3270359 |
3270360 |
3270361 |
3270362 |
3270363 |
3270364 |
3270365 |
3270366 |
3270367 |
3270368 |
3270369 |
3270390 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | 22 Arbeitstage | 102 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 Arbeitstage | 111 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 Arbeitstage | 102 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 Arbeitstage | 111 | 44 | 6 | |||
- | 18 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 44 | 4 | |||
- | 18 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 44 | 4 | |||
- | 24 | 22 Arbeitstage | 111 | 34.4 | 4 | |||
- | 24 | 22 Arbeitstage | 111 | 34.4 | 4 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 102 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 111 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 102 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 111 | 66 | 6 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 66 | 4 | |||
- | 10 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 66 | 4 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 102 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 111 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 102 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 111 | 110 | 6 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 110 | 4 | |||
- | 6 | 22 Arbeitstage | 73.2 | 110 | 4 | |||
24.64 € | 8 | auf Anfrage | 131 | 22 | 4 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 30 |
Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|1.5 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 17.5 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften