• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abschlussblock, MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3223693

Teilenummer
3223693
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.10 €

1750 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe - Nennspannung(V) -
Länge(mm) - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) -
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene - Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussblock, MT, die Teilenummer ist 3223693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3223693.

Technischer Support