Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1109053 |
3211791 |
3211792 |
3211794 |
3211827 |
3212443 |
3212444 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | Rot | 68 | 5.2 | 45.8 | 4 | falsch | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | -|- | 22 | wahr | |||
2.25 € | 100 | auf Anfrage | Rot | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
2.39 € | 100 | auf Anfrage | Orange | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
2.39 € | 100 | auf Anfrage | Weiß | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falsch | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | wahr | |||
4.60 € | 50 | 91 Arbeitstage | Blau | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 4 | wahr | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 30 | wahr | |||
1.45 € | 150 | auf Anfrage | Rot | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falsch | |||
1.45 € | 150 | auf Anfrage | Schwarz | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falsch | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falsch |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Intern verbundene Stufen
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften