• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rangierfeld, PTRV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1049773
1061721
1061722
3270122
3270123
3270135
3270169
3270172
3270173
3270174
3270175
3270190
3270193
3270230
3270250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Bemessungsstrom in
(A)

18.78 €

10 84 Arbeitstage Blau10087.5888

17.25 €

20 7 Arbeitstage Grau10087.5888

17.25 €

20 7 Arbeitstage Grau10087.5888

8.63 €

30 7 Arbeitstage Grau6455.54810

8.63 €

30 7 Arbeitstage Grau6455.54810

17.25 €

20 26 Arbeitstage Blau10087.5888

-

30 auf Anfrage Grau6455.54810

-

30 22 Arbeitstage Blau6455.54810

-

30 auf Anfrage Blau6455.54810

-

30 21 Arbeitstage Blau6455.54810

-

30 auf Anfrage Grau6455.54810

18.08 €

20 auf Anfrage Blau10087.58168

18.08 €

20 auf Anfrage Grau10087.58168

18.78 €

10 7 Arbeitstage Grau10087.5888

18.78 €

10 auf Anfrage Grau10087.5888

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 250 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.3 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support