Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1027885
1027886
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.54 €

50 21 Arbeitstage

4.54 €

50 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 119.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 3.5 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 58.3 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 3
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 15
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support