• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelklemme für DIN-Schienen, WCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240258

Teilenummer
3240258
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.21 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Profilschiene Halogen wahr Maximale Anzahl der Kabel -
Spannbereich(mm) 34|38 Für 3 einadrige Kabel(mm) - Für Rohre (metrisch) -
Für PG-Rohre - Mit Plastikschale wahr Mit Metall falsch
Oberfläche Schelle Sonstige Oberfläche Schraube - Werkstoff Schraube -
Werkstoff Schelle Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelklemme für DIN-Schienen, WCC, die Teilenummer ist 3240258.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240258.

Technischer Support