Datenkabel, PSM-KA9SUB9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2799474

Teilenummer
2799474
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.60 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion - Anzahl der Pole 9 Länge(m) 2
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS falsch
Geeignet für Ausgangskarten-SPS falsch Geeignet für digitale Signale falsch Geeignet für Analog Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Datenkabel, PSM-KA9SUB9, die Teilenummer ist 2799474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2799474.

Technischer Support