• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungskabel, COM CAB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2400127

Teilenummer
2400127
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.95 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - Devise Anzahl der Pole 9 Länge(m) 3
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS falsch
Geeignet für Ausgangskarten-SPS falsch Geeignet für digitale Signale falsch Geeignet für Analog Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, COM CAB, die Teilenummer ist 2400127.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2400127.

Technischer Support