Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2314590 |
2314781 |
2314794 |
2314804 |
2314817 |
2314820 |
2321868 |
2901018 |
2901019 |
2901020 |
2902909 |
2902911 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190.90 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 2 | |||
190.90 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 3 | |||
205.30 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 4 | |||
290.30 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 10 | |||
371.40 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 15 | |||
448.50 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 20 | |||
1,510.00 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 80 | |||
562.50 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 30 | |||
633.60 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 35 | |||
704.80 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 40 | |||
742.50 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 45 | |||
759.30 € | 1 | 40 Arbeitstage | 14 | 45 |
Loading...
Funktion | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Eingangsplatinen-SPS | wahr | Geeignet für Ausgangskarten-SPS | wahr | Geeignet für digitale Signale | wahr |
Geeignet für Analog Signale | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften