Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2905196 |
2905655 |
2906120 |
2906121 |
2906193 |
2906194 |
2906195 |
2906196 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
767.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | 184 | 64.7 | |||
767.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | 184 | 64.7 | |||
929.80 € | 1 | 42 Arbeitstage | 244 | 66.8 | |||
929.80 € | 1 | 42 Arbeitstage | 244 | 66.8 | |||
991.00 € | 1 | 88 Arbeitstage | 244 | 66.8 | |||
991.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | 244 | 66.8 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 184 | 64.7 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 184 | 64.7 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Höhe(mm) | 142.3 | Nennstrom(A) | 0.007 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 24 | Anzahl der Pole | 37 | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Schraubverbindung |
Verschmutzungsgrad | - | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften