• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lambrecht Meteo GmbH Windrichtungssensor, SOL-ES

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1074975
1074976
1074977
1074978
1074979
1074982
1074983
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

556.25 €

1 26 Arbeitstage

487.02 €

1 26 Arbeitstage

935.68 €

1 26 Arbeitstage

1,986.69 €

1 61 Arbeitstage

5,067.23 €

1 26 Arbeitstage

702.17 €

1 7 Arbeitstage

388.69 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Befestigungsmethode - Modell -
Bus-System KNX - Bus-System Radio häufig - Bus-System Powernet -
Busanschluss inklusive - Mit Heizung - Analogeingang -
Andere Systeme - Anzahl der Eingänge - Bus-System LON -
RAL-Nummer (ähnlich) - Wetterstation - Schutzart (IP) -
Mit DCF77 - Akustisches Signal - Bus-System KNX Radio -
Radio häufig bidirektional -

Technischer Support