• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sollwert-Einsteller, EMG 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2942124
2942137
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.61 €

10 7 Arbeitstage

154.50 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) - Energieverbrauch(W) 0.5 Widerstand(Ohm) 10000
Art der elektrischen Anschluss - Schutzart (IP) - Anzahl der Umdrehungen -|-
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support