• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelkanal, CD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240187
3240188
3240189
3240190
3240191
3240192
3240193
3240194
3240195
3240196
3240197
3240198
3240199
3240200
3240201
3240202
3240205
3240263
3240264
3240278
3240279
3240280
3240281
3240282
3240283
3240294
3240301
3240302
3240303
3240304
3240305
3240306
3240307
3240308
3240309
3240310
3240311
3240312
3240313
3240314
3240315
3240316
3240317
3240318
3240319
3240320
3240321
3240322
3240323
3240324
3240325
3240326
3240327
3240335
3240340
3240341
3240342
3240343
3240344
3240345
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Halogen Höhe
(mm)
Durchmesser
(mm)
Nützlicher Querschnitt
(mm²)

10.31 €

25 7 Arbeitstage Sonstige25falsch2525220

10.55 €

24 7 Arbeitstage Sonstige25falsch4025462

13.31 €

25 7 Arbeitstage Sonstige40falsch4040749

15.78 €

20 7 Arbeitstage Sonstige60falsch40601155

14.32 €

15 7 Arbeitstage Sonstige25falsch6025836

18.58 €

20 7 Arbeitstage Sonstige40falsch60401404

22.46 €

12 7 Arbeitstage Sonstige60falsch60602184

27.88 €

10 7 Arbeitstage Sonstige80falsch60802970

30.70 €

8 7 Arbeitstage Sonstige100falsch601003746

37.99 €

6 7 Arbeitstage Sonstige120falsch601204519

19.99 €

10 7 Arbeitstage Sonstige25falsch80251202

23.19 €

10 7 Arbeitstage Sonstige40falsch80402071

26.90 €

10 7 Arbeitstage Sonstige60falsch80603243

34.79 €

6 7 Arbeitstage Sonstige80falsch80804412

37.99 €

6 7 Arbeitstage Sonstige100falsch801005577

42.93 €

8 7 Arbeitstage Sonstige120falsch801206737

44.42 €

6 7 Arbeitstage Sonstige100falsch1001007391

36.04 €

8 7 Arbeitstage Sonstige60falsch100604239

39.73 €

8 7 Arbeitstage Sonstige80falsch100805815

11.93 €

20 7 Arbeitstage Sonstige30falsch4030535

30.78 €

10 19 Arbeitstage Sonstige100falsch401001956

16.54 €

24 7 Arbeitstage Sonstige30falsch60301060

18.55 €

12 7 Arbeitstage Sonstige80falsch2580642

21.59 €

12 7 Arbeitstage Sonstige30falsch80301533

31.87 €

12 7 Arbeitstage Sonstige30falsch100301875

32.76 €

10 7 Arbeitstage Sonstige40falsch100402633

11.51 €

25 33 Arbeitstage Blau25falsch2525220

13.84 €

24 33 Arbeitstage Blau25falsch4025462

18.05 €

30 19 Arbeitstage Blau25falsch6025836

24.33 €

10 7 Arbeitstage Blau25falsch80251202

14.04 €

20 33 Arbeitstage Blau30falsch4030535

19.46 €

24 33 Arbeitstage Blau30falsch60301060

25.40 €

12 33 Arbeitstage Blau30falsch80301533

37.49 €

12 33 Arbeitstage Blau30falsch100301875

16.22 €

25 7 Arbeitstage Blau40falsch4040749

23.02 €

20 7 Arbeitstage Blau40falsch60401404

27.29 €

10 7 Arbeitstage Blau40falsch80402071

38.54 €

10 7 Arbeitstage Blau40falsch100402633

19.36 €

20 33 Arbeitstage Blau60falsch40601155

28.00 €

12 7 Arbeitstage Blau60falsch60602184

32.70 €

10 7 Arbeitstage Blau60falsch80603243

42.39 €

8 7 Arbeitstage Blau60falsch100604239

21.83 €

12 33 Arbeitstage Blau80falsch2580642

27.49 €

15 33 Arbeitstage Blau80falsch40801557

32.81 €

10 33 Arbeitstage Blau80falsch60802970

40.93 €

6 7 Arbeitstage Blau80falsch80804412

46.74 €

8 7 Arbeitstage Blau80falsch100805815

36.21 €

10 33 Arbeitstage Blau100falsch401001956

36.12 €

8 33 Arbeitstage Blau100falsch601003746

46.30 €

6 7 Arbeitstage Blau100falsch801005577

52.26 €

6 7 Arbeitstage Blau100falsch1001007391

44.71 €

6 33 Arbeitstage Blau120falsch601204519

50.52 €

8 19 Arbeitstage Blau120falsch801206737

23.62 €

15 7 Arbeitstage Sonstige80falsch40801557

22.33 €

25 7 Arbeitstage Sonstige25wahr2525220

22.81 €

24 7 Arbeitstage Sonstige25wahr4025462

28.07 €

15 7 Arbeitstage Sonstige25wahr6025836

39.08 €

10 7 Arbeitstage Sonstige25wahr80251202

23.34 €

20 7 Arbeitstage Sonstige30wahr4030535

32.34 €

24 7 Arbeitstage Sonstige30wahr60301060

Loading...

Grundlegende Informationen

Flexibel falsch Art der Wand Langloch Selbstlöschend -
Länge(mm) 2000 Art der Befestigung - Stromleck stabil falsch
Abstand der Schlitze(mm) 6.5 Schlitzbreite(mm) 6 Mit Abdeckung falsch

Technischer Support