• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Überspannungsschutzgerät Typ 3, BLT-T3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1038841

Teilenummer
1038841
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.60 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Mit Fernerkundungskontakt falsch Anzahl der Pole 2
Spannungsschutzwert(kV) 1.5 Maximale Spannung AC(V) 255 Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) - Nennlaststrom(A) - Nennspannung AC(V) 230
Nennspannung DC(V) - Kategorie 3 wahr Schutzpegel LN(kV) 1.5
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) 1.5 Signalisierung am Devise Akustisch Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Mit Filter falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät Typ 3, BLT-T3, die Teilenummer ist 1038841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1038841.

Technischer Support