Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1089617 |
1090616 |
2701347 |
2701408 |
2702136 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Breite (mm) | Modell | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Verbindungsausführung | Anschluss | Empfangsbereich | Maximale Verstärkung (dB) | Maximale max. Übertragungsreichweite (m) | Länge (m) | Kanalbereich | Anzahl der Frequenz | Länge des Anschlussleitung (m) | Luftgewinn (dBi) | Innen | Mit Anschlussleitung | Außenbereich | Schutzart (IP) | Polarisation | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Frequenz 1 (MHz) | Frequenz 2 (MHz) | Frequenz 3 (MHz) | Frequenz 4 (MHz) | Frequenzband | Abstrahlwinkel horizontal (°) | Abstrahlwinkel vertikal (°) | Omni direktional | MIMO (Multiple Input Multiple Output) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | 40 Arbeitstage | - | 20 | - | 143.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | falsch | wahr | falsch | IP67 | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
214.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | falsch | falsch | IP67 | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
296.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | - | 130 | - | Bus | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | falsch | falsch | falsch | IP64 | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66.02 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | falsch | falsch | falsch | IP68 | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
308.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Antenne | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.62 | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Breite(mm)
Modell
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Verbindungsausführung
Anschluss
Empfangsbereich
Maximale Verstärkung(dB)
Maximale max. Übertragungsreichweite(m)
Länge(m)
Kanalbereich
Anzahl der Frequenz
Länge des Anschlussleitung(m)
Luftgewinn(dBi)
Innen
Mit Anschlussleitung
Außenbereich
Schutzart (IP)
Polarisation
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Frequenz 1(MHz)
Frequenz 2(MHz)
Frequenz 3(MHz)
Frequenz 4(MHz)
Frequenzband
Abstrahlwinkel horizontal(°)
Abstrahlwinkel vertikal(°)
Omni direktional
MIMO (Multiple Input Multiple Output)
Ausführung
Optionale Eigenschaften