Antenne, ANT-DIR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701186
2702137
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Breite
(mm)
Modell Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Verbindungsausführung Anschluss Empfangsbereich Maximale Verstärkung
(dB)
Maximale max. Übertragungsreichweite
(m)
Länge
(m)
Kanalbereich Anzahl der Frequenz Länge des Anschlussleitung
(m)
Luftgewinn
(dBi)
Innen Mit Anschlussleitung Außenbereich Schutzart (IP) Polarisation Umgebungstemperatur während des Betriebs
(°C)
Frequenz 1
(MHz)
Frequenz 2
(MHz)
Frequenz 3
(MHz)
Frequenz 4
(MHz)
Frequenzband Abstrahlwinkel horizontal
(°)
Abstrahlwinkel vertikal
(°)
Omni direktional MIMO (Multiple Input Multiple Output)

291.55 €

1 7 Arbeitstage -80-101-Bus--------9falschfalschfalschIP67--|----------

325.77 €

1 7 Arbeitstage --------3.5-0.101-|-----------|--|--|--|------

Loading...

  1. 1

Technischer Support