Antenne, PSI-GSM / UMTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2313371

Teilenummer
2313371
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.72 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) - Höhe(mm) 21
Tiefe(mm) - Verbindungsausführung Stecker Anschluss -
Maximale max. Übertragungsreichweite(m) - Länge des Anschlussleitung(m) 2 Luftgewinn(dBi) 5
Innen falsch Mit Anschlussleitung wahr Außenbereich falsch
Schutzart (IP) Sonstige Polarisation - Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -|-
Frequenzband - Abstrahlwinkel horizontal(°) - Abstrahlwinkel vertikal(°) -
MIMO (Multiple Input Multiple Output) -

Sie befinden sich auf der Seite für Antenne, PSI-GSM / UMTS, die Teilenummer ist 2313371.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2313371.

Technischer Support