Antenne, RAD-900

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2904801
2904802
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit Anschlussleitung Schutzart (IP)

122.75 €

2 75 Arbeitstage 389wahrIP65

130.28 €

2 7 Arbeitstage -84falsch-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Verbindungsausführung -
Anschluss - Maximale max. Übertragungsreichweite(m) - Länge des Anschlussleitung(m) -
Luftgewinn(dBi) 2.15 Innen falsch Außenbereich falsch
Polarisation - Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -|- Frequenzband -
Abstrahlwinkel horizontal(°) - Abstrahlwinkel vertikal(°) - MIMO (Multiple Input Multiple Output) -

Technischer Support