Antenne, Multiband-Mobilfunkantenne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2702273

Teilenummer
2702273
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.52 €

2 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) - Höhe(mm) 82
Tiefe(mm) - Verbindungsausführung Stecker Anschluss -
Maximale max. Übertragungsreichweite(m) - Länge des Anschlussleitung(m) 5 Luftgewinn(dBi) 3
Innen falsch Mit Anschlussleitung wahr Außenbereich falsch
Schutzart (IP) IP65 Polarisation - Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -|-
Frequenzband - Abstrahlwinkel horizontal(°) - Abstrahlwinkel vertikal(°) -
MIMO (Multiple Input Multiple Output) -

Sie befinden sich auf der Seite für Antenne, Multiband-Mobilfunkantenne, die Teilenummer ist 2702273.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2702273.

Technischer Support