Ex Druckausgleichselement

Ex Druckausgleichselement

Standard-Stückpreis:
34.88
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse. Es wird an der tiefsten Stelle von unten in das Gehäuse eingebaut.

Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Weiß
  • natur
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
natur
5 Arbeitstage
35.92

Teilenummer : 2519520000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 35.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    natur
Weiß
4 Arbeitstage
34.88

Teilenummer : 2519540000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
natur
4 Arbeitstage
69.60

Teilenummer : 2519550000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 69.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    natur
natur
4 Arbeitstage
72.08

Teilenummer : 2519570000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 72.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    natur
natur
4 Arbeitstage
88.65

Teilenummer : 2519590000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 88.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    natur

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support