• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ferrule gesetzt【1-3,200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1711C002
T1903C020
T1903C021
T1903C022
T1903C023
T1903C024
T1903C025
T1903C026
T1903C034
T1903C035
T1904C087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Land Farbcode Querschnitt x Länge Querschnitt (pro Stift / Kern)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
(mm²)
Isoliert Hersteller Teilenummer Anzahl der Leiter Hülsenlänge
(mm)
Modell (Herstellermodell) Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)

35.36 €

3,200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ---0.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 100.5|0.75|1.0|1.5|2.5|4|6|10--T1711C002--T1711C0020.5. 0.75. 1.0. 1.5. 2.5. 4. 6. 10

6.84 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --DE0.75. 1. 1.50. 2.500.75|1|1.50|2.50-Teilweise isoliertT1903C020--T1903C0200.75. 1. 1.50. 2.50

7.88 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Weiß | gelb | rot | blauDE2 x 0.75. 1. 1.50. 2.500.75|1|1.50|2.50-Teilweise isoliertT1903C0212-T1903C0212 x 0.75. 1. 1.50. 2.50

8.40 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Silber-1 x 0.75. 1. 1.50. 2,50 mm². mm². mm². mm² x 8 mm0.75|1|1.50|2.50-Nicht isoliertT1903C02218T1903C0221 x 0.75. 1. 1.50. 2.50

9.99 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Grau | hellblau| türkis | orangeDE1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.500.14|0.25|0.34|0.50-Teilweise isoliertT1903C0231-T1903C0231 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50

9.45 €

135 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Silber-1 x 4. 6. 10. 164|6|10|16-Nicht isoliertT1903C0241-T1903C0241 x 4. 6. 10. 16

7.88 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Grau | Schwarz | Gelb | GrünDE1 x 4. 6. 10. 164|6|10|16-Teilweise isoliertT1903C0251-T1903C0251 x 4. 6. 10. 16

7.88 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau | grau | schwarz | rotDE2 x 2.50. 4. 6. 102.50|4|6|10-Teilweise isoliertT1903C0262-T1903C0262 x 2.50. 4. 6. 10

27.85 €

1,020 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ------Nicht isoliertT1903C0341-T1903C034-

9.65 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage ------Teilweise isoliertT1903C0352-T 1903 C035-

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18Grau | Rot | Schwarz | Blau-1 x 4 mm² x 10 mm41 x 4Teilweise isoliertT1904C087110T1904C087-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Ferrule gesetzt

Technischer Support