Teilenummer
|
---|
10120144/3 |
10120144/10 |
10120147/3 |
10120147/10 |
10120149/3 |
10120150/3 |
10120152/3 |
10120152/10 |
10120156/3 |
10120156/10 |
10120157/10 |
10120158/3 |
10120158/10 |
10120161/3 |
10120164/3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Farbe | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 10 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120144/3 | -30 | 10 | 0.93 | 12.36 | 10120144/3 | |
23.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 10 x 0,08 mm² | 0.08 | - | 10120144/10 | -30 | 10 | 0.93 | 12.36 | 10120144/10 | |
11.61 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 16 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120147/3 | -30 | 16 | 0.93 | 19.98 | 10120147/3 | |
30.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 16 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120147/10 | -30 | 16 | 0.93 | 19.98 | 10120147/10 | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 25 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120149/3 | -30 | 25 | 0.93 | 31.41 | 10120149/3 | |
19.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | Grau | - | 26 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120150/3 | -30 | 26 | 0.93 | 32.68 | 10120150/3 | |
23.41 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 40 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120152/3 | -30 | 40 | 0.93 | 50.46 | 10120152/3 | |
65.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | - | 40 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 10120152/10 | -30 | 40 | 0.93 | 50.46 | 10120152/10 | |
12.67 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120156/3 | -20 | 10 | 11.43 | 12.43 | 10120156/3 | |
30.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120156/10 | -20 | 10 | 11.43 | 12.43 | 10120156/10 | |
39.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 14 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120157/10 | -20 | 14 | 16.51 | 17.51 | 10120157/10 | |
17.99 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120158/3 | -20 | 16 | 19.05 | 20.05 | 10120158/3 | |
49.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120158/10 | -20 | 16 | 19.05 | 20.05 | 10120158/10 | |
26.77 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 26 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120161/3 | -20 | 26 | 31.75 | 32.75 | 10120161/3 | |
35.36 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | farbcodiert | Mehrfarbig | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.08 | nein | 10120164/3 | -20 | 40 | 49.53 | 50.53 | 10120164/3 |
Loading...
AWG | 28 | Kontaktabstand(mm) | 1.27 | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +105 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -30 |
Verpackt | Ja | Produktart | Bandkabel | RoHS-konform | Ja |
Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Farbe
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften