Teilenummer
|
---|
127416 |
127417 |
127418 |
127421 |
127423 |
127425 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127416 | 8 | 2 | 127416 | 1.70 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127417 | 12 | 3 | 127417 | 2.20 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127418 | 22 | 6 | 127418 | 2.60 | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127421 | 34 | 7 | 127421 | 2.60 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127423 | 40 | 12 | 127423 | 2.60 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 127425 | 56 | 16 | 127425 | 2.70 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | Ja | Heatshrink-Funktionen | mit Trennwand | Beschreibbar | chemikalienbeständig | UV-beständig |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | Maximale Temperatur(°C) | +120 | Temperatur(°C) | -40 |
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja | Schwindung | 3:1 |
Temperatur(°C) | +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften