Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZPV20
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz | Hersteller Teilenummer | ZPV20 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 500 | Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Bulk |
Stifte pro Reihe | 10 | Größe (Höhe)(mm) | 13.5 | Größe (Breite)(mm) | 30.1 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 6 | Produktart | Spannungsentlastung | RoHS-konform | Ja |
Gesamtzahl Stifte | 20 | Modell (Herstellermodell) | ZPV20 |
Sie befinden sich auf der Seite für econ connect Zugentlastung Gesamtzahl der Anzahl der Pins: 20 Anzahl der Reihen: 2 1 Stück (s) , die Teilenummer ist ZPV20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZPV20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften