• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zugentlastung Gesamtzahl der Anzahl der Pins: 26 Econ Connect 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZPV26

Teilenummer
ZPV26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Schwarz Hersteller Teilenummer ZPV26
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V AC) 500 Anzahl Reihen 2 Verpackungsart (Komponenten) Bulk
Stifte pro Reihe 13 Größe (Höhe)(mm) 13.5 Größe (Breite)(mm) 37.72
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 6 Produktart Spannungsentlastung RoHS-konform Ja
Gesamtzahl Stifte 26 Modell (Herstellermodell) ZPV 26

Sie befinden sich auf der Seite für Zugentlastung Gesamtzahl der Anzahl der Pins: 26 Econ Connect 1 Stück (e) , die Teilenummer ist ZPV26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZPV26.

Technischer Support