Teilenummer
|
---|
10122100 |
10122101 |
10122103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | grau | 10122100 | 5 | 10 | 10122100 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | grau | 10122101 | 8 | 16 | 10122101 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | mehrfarbig | 10122103 | 5 | 10 | 10122103 |
Loading...
Gehäusematerial | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Steckverbindermerkmale | + Zugentlastung |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel . gerader Stift. Gerade | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Pin- Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Industrieprodukte | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften