Netzwerkkabel【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70I097
70M048
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Verpackt Pro Meter verkauft Modell (Herstellermodell)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70I097neinJa70I097

106.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 70M048Janein70M048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 23 Kabelfunktionen Halogenfrei | starr | Simplex| Doppelschild Farbe Orange
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 4 × 2 × 0,25 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.25 Halogen frei Ja
Maximale Frequenz(MHz) 600 Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +60 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +60
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -20 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20 Netzwerkspezifikation CAT 7
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 8 Durchmesser(mm) 7.40 Produktart Netzwerkkabel
RoHS-konform Ja Abschirmung (Netzwerkkabel) S/FTP Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)

Technischer Support