• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verlängerungsstifte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
724.11
724.41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60724.11724.11

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120724.41724.41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Größe (⌀)(mm) 6 Produktart Wellenverlängerung
Steckhülse 6 mm RoHS-konform Ja

Technischer Support