Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK52013JR002BA6
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Current consumption(A) | 0.33 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP65 | Min. ambient temperature(°C) | -25 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 4 |
Operating voltage(V) | 32 | Product size (height)(mm) | 125 | Product size (depth)(mm) | 124 |
Product size (width)(mm) | 90 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE X201-3P IRT PRO | Weight(g) | 1000.0 | Working principle | Managed switch |
Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X201-3P Industrial Ethernet Switch IRT PRO, die Teilenummer ist 6GK52013JR002BA6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52013JR002BA6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften