SCALANCE TAP104 U Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK51040BA001SA2

Teilenummer
6GK51040BA001SA2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

702.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 0.06 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 31.2 Product size (height)(mm) 152 Product size (depth)(mm) 135
Product size (width)(mm) 35 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE TAP 104 U Weight(g) 240.0 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE TAP104 U Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK51040BA001SA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51040BA001SA2.

Technischer Support