Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X310FE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK53100BA102AA3

Teilenummer
6GK53100BA102AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,093.33 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.4 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 10
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 123
Product size (width)(mm) 120 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X310 FE Weight(g) 1400.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X310FE, die Teilenummer ist 6GK53100BA102AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK53100BA102AA3.

Technischer Support