Teilenummer
|
---|
T3DSO1102 |
T3DSO1104 |
T3DSO1202A |
T3DSO1204 |
T3DSO1302A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bandbreite (MHz) | Kanal Tiefe (MP) | Kanalabtastrate (GS/s) | Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) | Anzeigenart/ Auflösung (p) | Eingangskopplung | Eingangsimpedanz (MΩ) | Eingangsspannungsbereich (V) | Schnittstellen (Komponenten) | Anzahl der Analog Eingänge | Oszilloskop Funktionen | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Auflösung (Messgeräte) (Bit) | Bildschirmgröße (cm) | Zeitbasisbereich | Modell (Herstellermodell) | Vertikale Auslenkung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,095.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 2 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1102 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 | |
1,359.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 4 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1104 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 | |
1,583.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 200 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T3DSO1202A | - | - | |
1,616.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 14 | 1 | TFT-LCD 800 x 480 Pixel | TFT-LCD 800 x 480 | DC AC GND | 1 | 240 | USB- Devise| USB-Host | LAN | 4 | Digitaler Speicher (DSO) | 100-240 V AC 50/60/400 Hz | 132.6 | 312 | 151 | CAT II | 8 | 17.78 | 1,0 ns/div - 100 s/div | T3DSO1204 | 500 µV/DIV - 10 V / Div | 3800.0 | |
2,136.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 350 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T3DSO1302A | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Digital |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bandbreite(MHz)
Kanal Tiefe(MP)
Kanalabtastrate(GS/s)
Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung)
Anzeigenart/ Auflösung(p)
Eingangskopplung
Eingangsimpedanz(MΩ)
Eingangsspannungsbereich(V)
Schnittstellen (Komponenten)
Anzahl der Analog Eingänge
Oszilloskop Funktionen
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Auflösung (Messgeräte)(Bit)
Bildschirmgröße(cm)
Zeitbasisbereich
Modell (Herstellermodell)
Vertikale Auslenkung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften