Schiebetopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
702118
702149
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bewegung (plus/minus 1)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2035F2031N

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3045F 3031 N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10 Ausgang (Potentiometer) Mono
Anschlusswert(W) 0.1 Größe (Höhe)(mm) 6.5 Größe (Breite)(mm) 9.5
Produktart Schiebetopf ohmscher Widerstand linear Widerstand(kΩ) 10
RoHS-konform Ja Toleranz (+ / -)(%) 20

Technischer Support