• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrumpfschlauch【7 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSB 250

Teilenummer
HSB 250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.28 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Schwarz Halogen frei nein Heatshrink-Funktionen Dünnwandig | chemikalienbeständig
Hersteller Teilenummer HSB 250 Werkstoff Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) 6.40
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) 3.20 Produktart Wärmeschrumpf ohne klebbar Schwindung 2:1
Temperatur(°C) +110 Modell (Herstellermodell) HSB 250

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist HSB 250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSB 250.

Technischer Support