Teilenummer
|
---|
1581825 |
1581826 |
1581827 |
1581828 |
1581829 |
1581830 |
1581831 |
1581832 |
1581833 |
1582020 |
1582021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kollektorstrom (mA) | Kollektor-Emitter - Spannung (maximal) (mV) | Kollektor-Abschaltstrom (n / a) | Kollektor-Emitter- Spannung U (CEO) (V) | Gleichstromverstärkung (hFE) | Gleichstromverstärkung hFE - Referenzstrom (µA) | Gleichstromverstärkung hFE - Referenzstrom (mA) | Gleichstromverstärkung hFE - Spannung (V) | Leistung (max) P (TOT) (mW) | Frequenz f (T) (MHz) | Modell (Herstellermodell) | Modell (Transistoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 600 | 15 | 45 | 90 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 547 A | NPN | ||
0.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | -100 | -650 | -15 | -45 | 270 | -10 | - | -5 | 500 | 150 | TC-BC557C | PNP | ||
0.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 600 | 15 | 65 | 150 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 546 B | NPN | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 600 | 15 | 45 | 150 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 547 B | NPN | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 600 | 15 | 30 | 270 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 548 C | NPN | |
0.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 600 | 15 | 30 | 270 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC549C | NPN | ||
0.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | -100 | -650 | -15 | -65 | 150 | -10 | - | -5 | 500 | 150 | TC-BC 556 B | PNP | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -100 | -650 | -15 | -30 | 270 | -10 | - | -5 | 500 | 150 | TC-BC559C | PNP | |
0.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 800 | 700 | 100 | 45 | 100 | - | 300 | 1 | 625 | 100 | TC-BC 337-25 | NPN | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 500 | 500 | 100 | 300 | 25 | - | 1 | 10 | 625 | 50 | TC-mpsa 42 | NPN | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -800 | -500 | -250 | -300 | 25 | - | -1 | -10 | 625 | 70 | TC-mpsa 92 | PNP |
Loading...
Gehäusemodell (Halbleiter) | TO 92 | Hersteller - Code (Komponenten) | TRU | Hersteller | TRU COMPONENTS |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Durchgangsloch | Anzahl der Kanäle | 1 | Produktart | Transistor (BJT) - diskret |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kollektorstrom(mA)
Kollektor-Emitter - Spannung (maximal)(mV)
Kollektor-Abschaltstrom(n / a)
Kollektor-Emitter- Spannung U (CEO)(V)
Gleichstromverstärkung (hFE)
Gleichstromverstärkung hFE - Referenzstrom(µA)
Gleichstromverstärkung hFE - Referenzstrom(mA)
Gleichstromverstärkung hFE - Spannung(V)
Leistung (max) P (TOT)(mW)
Frequenz f (T)(MHz)
Modell (Herstellermodell)
Modell (Transistoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften