Clip selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1572343

Teilenummer
1572343
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bündel ⌀ (maximal)(mm) 8 Bündel ⌀ Bereich 8 mm (max) Farbe Weiß
Befestigungsart Selbstklebend Hersteller Teilenummer 630914 Werkstoff Polyamid 6.6
Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -20 Montage ⌀ (min.)(mm) 3
Montage ⌀ (maximal)(mm) 3 Größe (Höhe)(mm) 29 Größe (Breite)(mm) 19.2
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 85 Produktart Clip RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 630914

Sie befinden sich auf der Seite für Clip selbstklebend, die Teilenummer ist 1572343.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572343.

Technischer Support